Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher
Número do item: 0240784 4 VARIANTES

Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS

Os transportadores da Piab especificamente desenvolvidos para aplicações de manufatura aditiva são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) e uma válvula borboleta. Esses transportadores têm um acoplamento TC padrão para fácil integração e são projetados para ocupar um espaço mínimo. As aplicações típicas são a transferência de pó metálico de ou para um funil ou peneira, alimentando uma impressora 3D ou material de recirculação do depósito de transbordamento.

Saber mais

VARIANTES

Show all (4)

Características

Show all (11)