Gives the possibility to bring the C56 conveyor series to the premium piFLOW®p platform.
Saber maisPressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) a diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 30 | 120 | 70 | 46 | 29 | 19,2 | 9,6 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 36 | 137 | 79 | 53 | 34 | 20,4 | 14,9 | 8,4 | 4,3 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 42 | 144 | 84 | 62 | 41 | 21,6 | 14,4 | 12 | 8,4 | 0 | 0 | 75 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (s/l) para alcançar diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: