14 N
26 N
31 N
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Saber mais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: