Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher
Número do item: 0214451 5 VARIANTES

ISC 8-20 Indexing Cylinder

Allows for indexing motion on linear bearings. Adjustable end stop. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP Requirements: Maximum air pressure 87 psi (6 bar). Requires filtered dry air.

Saber mais

VARIANTES

Show all (5)

Características

Show all (7)