Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher
Número do item: Swivel arm slide on 100, pin 16 9 VARIANTES

Braço giratório slide on (deslizante), extensão de 100mm, fixação funcional do pino de 16mm

O braço giratório oferece possibilidades ilimitadas de posicionamento da ventosa, tornando mais fácil encontrar o local certo no objeto a ser manipulado ou segurado. As fixações funcionais são conexões de vácuo ou bombas de vácuo descentralizadas para sistemas de vácuo centralizados. As fixações funcionais vêm em várias configurações diferentes, com características especiais para a economia de energia, segurança e compensação de nível. A fixação funcional é montada para um braço giratório de PMAT através uma junta esférica totalmente flexível ou um pino de travamento/miolo de maçã mais rígido e rotativo.

Saber mais
Configurar

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

VARIANTES

Show all (9)