Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea, com válvula cônica - 1
Número do item: 3150051P
37 Variantes

Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea, com válvula cônica

Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa F50-2 HNBR
    0108166
  • Ventosa F50-2 HNBR, 1/8" NPSF fêmea
    0108181
  • Ventosa F50-2 HNBR, G1/4" macho, com filtro de tela
    0108182
  • Ventosa F50-2 HNBR, G3/8" macho, com filtro de tela
    0108183
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with mesh filter
    9906576
  • Suction cup F50-2 HNBR, NPT3/8" male, with mesh filter
    9909460
  • Suction cup F50-2 HNBR, 5x1/8" NPSF female
    9909461
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/8" NPSF female with mesh filter
    9909462
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve
    9909463
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    9909465
  • Ventosa F50-2 Silicone
    0101138
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101749
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/8" NPSF female
    0101747
  • Ventosa F50-2 Silicone, G3/8" macho, com filtro de tela
    0101750
  • Ventosa F50-2 Silicone, G1/4" macho, com filtro de tela
    0101748
  • Suction cup F50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101751
  • Ventosa F50-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fêmea
    0101752
  • Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
    0101753
  • Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
    0101754
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101756
  • Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea PA
    0110346
  • Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com válvula cônica
    3150051S
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC
    0101137
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
    0101766
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, com filtro de tela
    0101767
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101768
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, com filtro de tela
    0101769
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101770
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF fêmea
    0101771
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
    0101772
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
    0101773
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
    9909458
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101775
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
    0101776
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
    0101778
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea PA
    0110952
  • Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea, com válvula cônica
    3150051P

Características

  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície