piCLASSIC™ Neo

Uma bomba de vácuo pneumática potente, eficiente e flexível, projetada para atender às necessidades industriais modernas.

O piCLASSIC™ Neo representa o próximo passo na evolução das bombas de vácuo. Baseado na inovadora tecnologia COAX® de múltiplos estágios da Piab, ele oferece desempenho confiável em várias aplicações industriais. Com seu tamanho reduzido e design configurável, oferece alta adaptabilidade, instalação flexível e manutenção fácil de usar. O piCLASSIC™ Neo foi projetado para fabricação confiável e sustentável, seguindo os princípios de design ecológico. Funções adicionais de economia de energia garantem operações eficientes e uso minimizado de ar comprimido.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

Todos os produtos e acessórios

6 produtos

Características

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo como variante padrão com todas as conexões acessíveis do mesmo lado e uma conexão de ar comprimido alternativa na lateral, acessível durante a instalação.

Configurar

leaking-materials

O piCLASSIC™ Neo Inline tem a conexão de exaustão oposta à conexão de vácuo, permitindo a montagem embutida em perfis e é especialmente adequado para ferramentas de ponta de braço (EOAT) e aplicações robóticas.

Configurar

tool-icon
Fácil acesso aos componentes

smile-icon
Manutenção
simples

settings-icon
Várias opções de instalação

sliders-icon
Ampla gama de acessórios

Rápido de instalar. Manutenção fácil.

O piCLASSIC™ Neo foi desenvolvido para manutenção rápida e confiabilidade duradoura. Os principais componentes são facilmente acessíveis graças ao seu design modular, simplificando os esforços de serviço e reduzindo o tempo de inatividade para manter as operações funcionando sem problemas.

Instalar e realizar manutenção da piCLASSIC™ Neo é simples. Com várias interfaces de instalação e acessórios, a bomba pode se encaixar facilmente em qualquer sistema. Manter operações suaves ao longo do tempo também é descomplicado graças ao fácil acesso aos ejetores e à interface centralizada da válvula. Com o novo design do ejetor COAX®, cada ejetor pode ser extraído para limpeza individual sem a necessidade de desmontar toda a unidade da bomba. Ao tornar a manutenção eficiente, o piCLASSIC™ Neo ajuda os fabricantes a manter um desempenho de vácuo consistente com o mínimo de esforço.

Uma seleção diversificada de acessórios e opções de atualização permite que o sistema seja adaptado ao longo do tempo. O piCLASSIC™ Neo foi projetado para crescer com seus negócios e futuras necessidades de aplicação.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • Desempenho de vácuo versátil adequado para uma ampla gama de aplicações.
  • Design configurável para integração e adaptabilidade sem esforço.
  • Manutenção fácil de usar e instalação flexível.
  • Pegada pequena para caber em espaços apertados.
  • Operação com eficiência energética alcançada por meio de funções opcionais de economia de energia. 

Sustentabilidade

Engenharia ecologicamente correta

“Projetamos o piCLASSIC™ Neo para atender não apenas às demandas de fabricação de hoje, mas também de amanhã, ajudando os fabricantes a dar um passo simples em direção a um processo de produção mais sustentável.”

Christina Storckenfeldt, Gerente de Produto, Divisão de Automação a Vácuo da Piab

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

Uso otimizado de energia para qualquer material manuseado.

As funções adicionais e totalmente pneumáticas de economia de energia do piCLASSIC™ Neo contribuem para operações mais eficientes em termos de energia e econômicas.

Função de economia de energia para materiais selados: piSAVE® ESS é a função de economia de energia preferida para o manuseio de materiais herméticos, como metal, vidro ou plástico.

Função de economia de energia para materiais porosos: piSAVE® ESL é recomendado ao manusear materiais ou objetos com vazamento, como papelão, tecido, sacos, placas de MDF ou madeira.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

Preencha o formulário para obter mais informações sobre a tecnologia de vácuo e como ela pode aprimorar seu processo, ou se você precisar de orientação geral de nossos especialistas em automação.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail