Coboty i chwytaki do robotów
piCOBOT® to chwytak próżniowy ze zintegrowanym sterowaniem, dużymi wizualnymi wskaźnikami stanu i przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczem. Urządzenie jest dostępne z ogólnym interfejsem elektrycznym, a także kilkoma opcjami wymiarów mechanicznej płyty montażowej zgodnie z normą ISO 9409-1. To pozwala na konfigurację pracy z dowolnym robotem współpracującym (cobotem) lub mniejszym robotem przemysłowym. Certyfikowane przez Universal Robots i montowane bezpośrednio na ramieniu robota UR (ISO-9409-1-50-M6). Opcjonalnie można zamontować przyssawkę bezpośrednio na złączu gwintu piCOBOT®, do urządzenia piCOBOT® można też bez problemu przymocować wysokiej klasy regulowany chwytak z dwoma przyssawkami. Jest on wyposażony w oprogramowanie plug-in (URCaps) do przenośnego programowalnego urządzenia (teach pendant), które bardzo łatwo zainstalować, skonfigurować i uruchomić.

20 produktów