Nowy
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
Nowy
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
Nowy
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
Numer przedmiotu: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP) to wyjątkowo wydajna jednostka pompy próżniowej, która maksymalizuje możliwości udźwigu cobotów FANUC CRX o udźwigu do 35 kg (77.2 lb), nawet w trudnych warunkach pracy. Zwiększa produktywność, umożliwiając szybkie ruchy w aplikacjach takich jak pakowanie, paletyzacja, montaż elementów oraz obsługa maszyn. Ponieważ piCOBOT® L HP jest kompatybilny z szeroką gamą chwytaków – od rozwiązań Piab Standard lub Custom-Line po konstrukcje własne – oferowana elastyczność jest wyjątkowa.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Lekka konstrukcja o małej wysokości zabudowy, a jednocześnie z ponadprzeciętną wydajnością i niezawodnością.
  • Zgodność z IP65 umożliwia pracę w trudnych warunkach środowiskowych.
  • Łatwy dostęp do kluczowych części w celu uproszczonego czyszczenia.
  • Niezwykle wydajny – z maksymalnie czterema ejektorami COAX® SX42, co pozwala na przenoszenie ładunków do 35 kg (77.2 lb).
  • Pliki konfiguracyjne piCOBOT® FANUC do szybkiej i łatwej instalacji/implementacji oraz programowania, kompatybilne z serią CRX.
  • Interfejsy mechaniczne i elektryczne kompatybilne z robotami FANUC (seria CRX).
  • Dostarczany z szeroką gamą w pełni dostosowanych chwytaków o różnej funkcjonalności i rozmiarach – od rozwiązań standardowych Piab lub Custom‑Line po opracowania własne.