Nowy
piCOBOT L High Payload - 1
Nowy
piCOBOT L High Payload - 2
Nowy
piCOBOT L High Payload - 3
Nowy
piCOBOT L High Payload - 4
Nowy
piCOBOT L High Payload - 5
Nowy
piCOBOT L High Payload - 6
Numer przedmiotu: piCOBOT - L High Payload

piCOBOT L High Payload

piCOBOT® L High Payload (HP) to wyjątkowo wydajna jednostka pompy próżniowej, która maksymalizuje możliwości udźwigu cobotów i małych robotów przemysłowych do 35 kg (77.2 lb), nawet w trudnych warunkach pracy. Zwiększa produktywność, umożliwiając szybkie ruchy w aplikacjach takich jak pakowanie, paletyzacja, montaż części oraz obsługa maszyn. Ponieważ piCOBOT® L HP jest kompatybilny z szeroką gamą chwytaków – od standardowych lub Custom-Line rozwiązań Piab po konstrukcje własne – oferowana elastyczność jest wyjątkowa.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Lekka konstrukcja o małej wysokości zabudowy, a jednocześnie o ponadprzeciętnej wydajności i niezawodności.
  • Zgodność z IP65 umożliwia pracę w trudnych warunkach.
  • Łatwy dostęp do kluczowych elementów ułatwia czyszczenie.
  • Wyjątkowo mocny – z nawet czterema ejektorami COAX® SX42, umożliwiającymi obsługę ładunków do 35 kg (77.2 lb).
  • Oferowane jest oprogramowanie i interfejsy Plug & Play dla cobotów UR (serie E i UR) oraz Fanuc (seria CRX).
  • Dostępne są uniwersalne interfejsy elektryczne (standardowe I/O) z wieloma opcjami montażu, aby dopasować je do innych cobotów lub małych robotów przemysłowych.
  • Dostarczany jest z szeroką gamą w pełni dostosowanych chwytaków o różnej funkcjonalności i rozmiarach – od standardowych lub Custom‑Line rozwiązań Piab po konstrukcje opracowane wewnętrznie.