piCOBOT® Electric - 1
piCOBOT® Electric - 2
piCOBOT® Electric - 3
piCOBOT® Electric - 4
piCOBOT® Electric - 5
piCOBOT® Electric - 6
piCOBOT® Electric - 7
Numer przedmiotu: piCOBOT® Electric

piCOBOT® Electric

piCOBOT® Electric to w pełni elektryczna jednostka pompy próżniowej, która umożliwia osiągnięcie przez koboty pełnej wydajności podnoszenia bez użycia sprężonego powietrza. Niewielka waga i małe rozmiary w połączeniu z energooszczędnością i najnowocześniejszymi chwytakami zapewniają najlepsze wydajność oraz elastyczność. piCOBOT® Electric poprawia produktywność podczas przenoszenia nieporowatych i lekko porowatych materiałów oraz wielu innych zastosowań wymagających braku sprężonego powietrza.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • W pełni elektryczne generowanie podciśnienia, które nie wymaga infrastruktury sprężonego powietrza.
  • Lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary umożliwiają montaż bezpośrednio na flanszy narzędzia kobota.
  • Maksymalna energooszczędność wszystkich części i funkcji. Zasilanie elektryczne pochodzące z ramienia kobota jest wystarczające do napędzania jednostki chwytaka.
  • Brak przewodów powietrznych ułatwia instalację i umożliwia nieograniczony ruch ramienia kobota.
  • Oferowane jest oprogramowanie i interfejs plug & play dla UR e‑series, Fanuc CRX oraz ABB GoFa.
  • Kompatybilne z akcesoriami programu piCOBOT® – takimi jak zmieniacze narzędzi, stacje dokujące i narzędzia chwytające.
  • Dostępne są uniwersalne interfejsy elektryczne (standardowe I/O) z wieloma opcjami montażu, aby dopasować je do dowolnego innego cobota lub małego robota przemysłowego.