Numer przedmiotu: piCOBOT® Electric for FANUC
piCOBOT® Electric dla FANUC
piCOBOT® Electric to w pełni elektryczna jednostka pompy próżniowej, która umożliwia osiągnięcie przez koboty pełnej wydajności podnoszenia bez użycia sprężonego powietrza. Niewielka waga i małe rozmiary w połączeniu z energooszczędnością i najnowocześniejszymi chwytakami zapewniają najlepsze wydajność oraz elastyczność. piCOBOT® Electric poprawia produktywność podczas przenoszenia nieporowatych i lekko porowatych materiałów oraz wielu innych zastosowań wymagających braku sprężonego powietrza.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- W pełni elektryczne generowanie podciśnienia, które nie wymaga infrastruktury sprężonego powietrza.
- Lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary umożliwiają montaż bezpośrednio na flanszy narzędzia kobota.
- Maksymalna energooszczędność wszystkich części i funkcji. Zasilanie elektryczne pochodzące z ramienia kobota jest wystarczające do napędzania jednostki chwytaka.
- Brak przewodów sprężonego powietrza ułatwia instalację i umożliwia nieograniczony ruch ramienia kobota.
- Wtyczka piCOBOT® FANUC CRX umożliwiająca szybką oraz łatwą instalację/wdrożenie i programowanie, kompatybilna z serią CRX.
- Interfejsy mechaniczne i elektryczne kompatybilne z robotami FANUC (seria CRX robotów współpracujących).