piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L to wydajna pompa próżniowa do maksymalnego wykorzystania udźwigu cobota/małego robota do 16 kg, nawet w trudnych warunkach. Umożliwia szybkie ruchy w celu uzyskania wysokiej produktywności w pakowaniu, paletyzacji, montażu części lub obsłudze maszyn. Zaprojektowany z najwyższą możliwą elastycznością do obsługi szerokiej gamy artykułów, może być wyposażony w szeroką gamę zespołów chwytających – od rozwiązań standardowych Piab lub Custom-Line po projekty wewnętrzne.

8 produktów