Nowy

Nowy

Nowy

Nowy

Numer przedmiotu: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots
piCOBOT L High Payload for Universal Robots
piCOBOT® L High Payload (HP) to wyjątkowo wydajna jednostka pompy próżniowej, która maksymalizuje możliwości udźwigu robotów współpracujących Universal Robots (UR) o nośności do 35 kg (77.2 lb), nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zwiększa ona produktywność, umożliwiając szybkie ruchy w aplikacjach takich jak pakowanie, paletyzacja, montaż elementów oraz obsługa maszyn. Ponieważ piCOBOT® L HP jest kompatybilny z szeroką gamą jednostek chwytających – od standardowych lub Custom-Line rozwiązań Piab po konstrukcje opracowane wewnętrznie – oferowana elastyczność jest wyjątkowa.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Lekka konstrukcja o niewielkiej wysokości zabudowy, a jednocześnie o ponadprzeciętnej wydajności i niezawodności.
- Zgodność z IP65 umożliwia pracę w trudnych warunkach.
- Łatwy dostęp do kluczowych elementów upraszcza czyszczenie.
- Bardzo duża moc dzięki zastosowaniu nawet czterech ejektorów COAX® SX42, co pozwala obsługiwać ładunki do 35 kg (77.2 lb).
- Funkcje oprogramowania UR Plug & Play (URCap) dla systemów operacyjnych Polyscope 5 i Polyscope X, umożliwiające szybką i łatwą instalację oraz programowanie.
- Mechaniczne i elektryczne interfejsy, specjalnie zaprojektowane dla robotów współpracujących Universal Robots (UR10e i UR16e).
- Dostępny z szeroką gamą w pełni dopasowanych chwytaków o różnej funkcjonalności i rozmiarach – od standardowych rozwiązań Piab lub linii Custom‑Line po konstrukcje opracowane wewnętrznie.