piGRIP® Przyssawki konfigurowalne

Tysiące przyssawek jest gotowych do unowocześnienia Twojej maszyny. piGRIP® to unikalna, modularna koncepcja budowy przyssawek z indywidualnie zoptymalizowanymi elementami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór mocowań sprawia, że są one gotowe do montażu na nowych maszynach i można łatwo nimi zastąpić już zamontowane przyssawki. Dla przyssawek są dostępne mocowania gwintowane, jak również na wcisk. PiGRIP® posiada solidne i stabilne 1, 3 i 6 fałdowe mieszki, co pozwala na większą prędkość maszyny, a konstrukcja cienkościenna pozwala na szybsze ich ściskanie przy zastosowaniu mniejszej siły i energii. Nie należy też zapominać o wytrzymałość materiału, który zwiększa możliwość podnoszenia o 30-50% w porównaniu do podobnych, konwencjonalnych przyssawek. dostępna jest dokładna wkładka filtracyjna wewnątrz mieszków, pozwalając na wychwytywanie pyłu i cząstek stałych, co zwiększa niezawodność systemu. Wraz z mocowaniem jest dostępny również filtr siatkowy. Uzyskaj doskonałą przyczepność na prawie wszystkich powierzchniach dobierając odpowiednią wargę dla danej aplikacji. Wybór obejmuje od standardowej wargi 60° Shore do niezwykle elastycznej, miękkiej wargi 30° Shore. Dostępne są również dostosowane do potrzeb klienta wargi do przenoszenia worków i torebek. Są również wargi piankowe do przedmiotów, które trudno jest chwytać tradycyjnymi przyssawkami.
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
7 produktów