piGRIP FX - 1
Numer przedmiotu: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FX to modułowa przyssawka do materiałów porowatych, strukturalnych i pomarszczonych, zapewniająca bezpieczny chwyt tam, gdzie konwencjonalne odpowiedniki przeciekają. Geometria wargi FX i recyklowalny materiał TPE zapewniają niezawodną oraz energooszczędną obsługę w wymagających środowiskach pakowania i logistyki.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Geometria krawędzi FX minimalizuje wycieki na porowatych, pomarszczonych i strukturalnych powierzchniach, utrzymując stabilną próżnię.
  • Modułowa platforma piGRIP oferuje szeroki wybór złączek, mieszków i akcesoriów do przyssawek, zapewniając optymalną wydajność
  • Cztery średnice warg i wiele opcji mieszków umożliwiają precyzyjne dopasowanie elastyczności, kompensacji wysokości i powierzchni do każdego produktu.
  • Wargi mają twardość 30 lub 50 Shore'a, co pozwala inżynierom zrównoważyć właściwości uszczelniające i udźwig dla każdego zastosowania.
  • Recyklingowalny TPE łączy w sobie mocny chwyt i odporność na zużycie, zapewniając długą żywotność w trudnych cyklach pracy.
  • Zoptymalizowana pod kątem eżektorów wielostopniowych, zmniejsza zapotrzebowanie na przepływ podciśnienia i umożliwia bardziej energooszczędne systemy w zastosowaniach z nieszczelnościami.