Numer przedmiotu: G.S
piGRIP S
piGRIP-S to modułowa przyssawka Piab, zoptymalizowana pod kątem płaskich lub lekko zakrzywionych i szczelnych przedmiotów. Jej stabilny mieszek i chroniąca powierzchnię krawędź z TPE umożliwiają wyższą wydajność przenoszenia bez brudzenia wrażliwych obszarów, a szeroka konfigurowalność pozwala dostosować skok, twardość krawędzi i mocowanie do każdego narzędzia. Idealna do wymagających zastosowań związanych z opakowaniami i ogólnego transportu przemysłowego.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Niebrudząca krawędź z TPE z zabezpieczającymi nakładkami chroni delikatne tworzywa sztuczne i metalowe powierzchnie pokryte powłoką podczas szybkiego przenoszenia.
- Cztery średnice krawędzi i dwie twardości Shore'a upraszczają standaryzację, jednocześnie obejmując szeroki zakres rozmiarów produktów.
- Konfigurowalne mieszki 0–6, o różnych skokach, pozwalają dostosować zasięg i elastyczność bez utraty stabilności chwytania.
- Stabilna konstrukcja mieszka zwiększa stabilność przyssawki przy dużych przyspieszeniach, umożliwiając szybsze cykle z mniejszą liczbą upuszczonych lub źle ustawionych części.
- Kompatybilna z zaworami piSAVE Sense, ogranicznikami przepływu i filtrami, co poprawia efektywność energetyczną, czas sprawności i ochronę systemu podciśnieniowego.
- Wytrzymały materiał TPE jest odporny na warunki atmosferyczne, ozon i alkohol, a temperatury pracy od −20 do +60°C.