piGRIP BGI - 1
Numer przedmiotu: G.BGI

piGRIP BGI

piGRIP® BGI to seria modułowych przyssawek gotowych do pracy w obszarach spożywczych, przeznaczona do wymagającego procesu przenoszenia torebek. Zapewnia bezpieczne, szybkie chwytanie cienkiej folii, mrożonek, stojących torebek i cienkich, plastikowych worków, pracując wydajnie przy niskich poziomach podciśnienia.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Konfigurowalna platforma piGRIP® z 0, 1, 3 lub 6 mieszkami do dopasowanego skoku i stabilności.
  • Szeroki zakres wargi do worków, 25–80 mm, obejmuje małe torebki z przekąskami po większe, strunowe, stojące.
  • Cienka, elastyczna, zatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków/UE, silikonowa warga zapewnia niezawodne uszczelnienie przy ciśnieniu około 40 kPa, umożliwiając zmniejszenie przepływu podciśnienia i zużycia energii.
  • Zoptymalizowana do szybkiego przenoszenia torebek na pionowych/poziomych maszynach formująco-wypełniająco-uszczelniających oraz robotach lub kobotach pakujących.
  • Silikonowa warga umożliwia stosowanie przyssawki do szerokiego zakresu temperatur
  • Wymienna warga do worka minimalizuje okres przestoju i koszty części zamiennych, zachowując istniejące mieszki, wsporniki i mocowania.