Numer przedmiotu: G.FLIW
piGRIP FLIW
piGRIP FLIW to modułowa przyssawka piankowa z rodziny piGRIP, zaprojektowana do silnie ustrukturyzowanych, nieregularnych i chropowatych powierzchni. Jej szeroka warga z pianki EPDM kompensuje duże różnice wysokości i uszczelnia miejsca, w których konwencjonalne przyssawki przeciekają. Dostępna w różnych średnicach i wysokościach, łatwo integruje się z chwytakami EOAT oraz robotami lub kobotami, zapewniając niezawodne radzenie sobie z wymagającymi częściami.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Foam Lip Wide z pianki EPDM dopasowuje się do silnie ustrukturyzowanych, nieregularnych powierzchni, poprawiając uszczelnienie w miejscach, gdzie standardowe przyssawki zawodzą.
- Konstrukcja pianki kompensuje duże różnice wysokości na powierzchni produktu, redukując potrzebę stosowania mechanicznych elementów kompensacyjnych.
- Dostępne średnice 40, 60, 80 i 120 mm umożliwiają wsparcie zarówno małych komponentów, jak i większych, nieporęcznych, obrabianych przedmiotów.
- Różne wysokości pianki od 5 do 25 mm pozwalają projektantom zrównoważyć skok, stabilność i podatność powierzchni.
- Oparta na platformie piGRIP, zapewnia dostęp do szerokiej grupy złączek, mieszków i akcesoriów do przyssawek.
- Zalecany zakres temperatur pracy 0–80°C umożliwia stosowanie w typowych warunkach przemysłowych i montażowych wewnątrz pomieszczeń.