Numer przedmiotu: G.HS
piGRIP HS
piGRIP HS to przyssawka do gorących powierzchni przeznaczona do linii formowania i tłoczenia tworzyw sztucznych. Materiał HNBR i formuła wolna od PWIS zapewniają bezśladowe przenoszenie gorących, cennych detali, zachowując jednocześnie stabilność chwytu. W pełni kompatybilna z modułową platformą piGRIP, oferuje elastyczne konfiguracje z wieloma opcjami mieszków, pasując do różnorodnych konstrukcji EOAT w wymagających, wysokich temperaturach.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Materiał przyssawek HNBR nieprzerwanie wytrzymuje temperatury od -30 do 120 °C i krótkotrwałe skoki temperatury do 150 °C w trakcie produkcji.
- Formuła wolna od PWIS umożliwia całkowicie niepozostawiającą śladów obróbkę gorących, wartościowych części z tworzyw sztucznych gotowych do pokrycia powłoką lub malowania.
- Zoptymalizowana geometria krawędzi zapewnia bezpieczny chwyt na płaskich, zakrzywionych i lekko chropowatych, gorących powierzchniach.
- Dostępne w średnicach 29, 39, 58 i 79 mm, co pozwala na chwytanie komponentów o różnych rozmiarach.
- Konfigurowalność z 0, 1, 3 lub 6 miechami w celu uzyskania równowagi między skokiem, podatnością i prędkością w każdym zastosowaniu.
- Pełna kompatybilność z platformą piGRIP z dostępem do szerokiego rodzaju złączek i akcesoriów.