Numer przedmiotu: G.FXI
piGRIP FXI
piGRIP-FXI to modułowa przyssawka do materiałów porowatych, strukturalnych i pomarszczonych, w której warga zapewnia wyjątkowo dobrą wydajność uszczelnienia. Geometria krawędzi FXI i nadający się do recyklingu materiał TPE zapewniają niezawodną i energooszczędną obsługę w wymagających środowiskach pakowania i logistycznych.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Geometria wargi FXI minimalizuje wycieki na porowatych, pomarszczonych i strukturalnych powierzchniach, zapewniając doskonałą wydajność uszczelnienia.
- Modułowa platforma piGRIP oferuje szeroki wybór złączek, mieszków i akcesoriów do przyssawek, zapewniając optymalną wydajność
- Cztery średnice warg i wiele opcji mieszków umożliwiają precyzyjne dopasowanie elastyczności, kompensacji wysokości i powierzchni do każdego produktu.
- Wargi mają twardość 18 lub 30 w skali Shore'a, co pozwala inżynierom zrównoważyć właściwości uszczelniające i udźwig dla każdego zastosowania.
- Recyklingowalny TPE łączy w sobie mocny chwyt i odporność na zużycie, zapewniając długą żywotność w trudnych cyklach pracy.
- Wyposażona w element ustalający, który umożliwia przyssawce radzenie sobie z dużymi przepływami nawet przy miękkiej wardze.