파이그립(piGRIP®) 조합 구성 가능 진공패드
귀사의 기계 성능을 향상시킬 수 있는 수천 여개의 진공패드가 준비되어 있습니다. 파이그립(piGRIP®)은 그리핑, 리프팅 그리고 높이 보정을 위해 개별적으로 최적화된 부품을 갖춘 독창적인 조합구성이 가능한 개념의 진공패드입니다. 또한 다양한 피팅의 선택으로 새로운 기계에 바로 적용할 수 있고 기존의 진공패드를 쉽게 교체할 수 있습니다. 사용 가능한 피팅은 나사 및 원터치 피팅이 있습니다. 파이그립(piGRIP®)은 단단하고 안정적인 1, 3 및 6단 폴드형 벨로즈를 갖추고 있어 더 빠른 기계 속도와 얇은 벽 설계로 더 적은 힘과 에너지로도 더 빠르게 압축할 수 있습니다. 재질의 강도는 기존 진공패드와 비교하여 리프팅 성능을 30~50% 높여 준다는 점도 잊지 말아야 합니다. 벨로즈 내부의 미세한 미크론 단위의 필터 디스크를 사용하면 먼지와 입자를 가두어 시스템 신뢰성을 높일 수 있습니다. 또한 피팅에서 메쉬 필터를 사용할 수 있습니다. 귀사의 응용분야에 맞는 립으로 거의 모든 것을 그립할 수 있습니다. 60° 표면경도의 일반형 립에서부터 30° 표면경도의 매우 유연하고 부드러운 립까지 선택할 수 있습니다. 백과 파우치를 핸들링할 수 있는 맞춤형 백 립도 제공됩니다. 기존의 진공패드로 그리핑하기 어려운 흡착물을 위한 폼 립도 있습니다.

7 제품