piGRIP FX - 1
품목 번호: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FX는 다공성, 구조화되거나 주름진 재질용 모듈식 진공패드로, 기존 컵이 누설되는 부분에서도 안전한 그리핑을 제공합니다. FX 립 형상과 재활용 가능한 TPE 재질은 까다로운 포장 및 물류 환경에서 안정적이고 에너지 효율적인 취급을 제공합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • FX 립 기하학은 다공성, 주름지고 구조화된 표면에서의 누출을 최소화하여 안정적인 진공을 유지합니다.
  • 모듈식 piGRIP 플랫폼은 최적의 성능을 위해 다양한 피팅, 벨로우즈 및 진공패드 액세서리를 제공합니다
  • 4개의 립 직경과 여러 벨로우즈 옵션을 통해 각 제품에 맞게 유연성, 높이 보상, 설치 공간을 정밀하게 조정할 수 있습니다.
  • 립은 30 또는 50 Shore 형태로 되어 있어 엔지니어들이 각 응용분야에 맞는 씰 성능과 리프팅 성능을 균형 있게 조절할 수 있습니다.
  • 재활용 가능한 TPE는 강한 접지력과 내마모성을 결합하여 엄격한 작업 주기에서도 장기간 수명을 지원합니다.
  • 멀티 스테이지 이젝터에 최적화되어 진공 흐름 요구량을 줄이고 누출 응용분야에서 에너지 효율 향상을 가능하게 합니다.