piGRIP S - 1
품목 번호: G.S

piGRIP S

piGRIP-S는 평평하거나 약간 곡선이 있는 누수가 없는 물체에 최적화된 모듈형 Piab 진공패드입니다. 안정적인 벨로우즈와 표면 보호 TPE 립 덕분에 민감한 표면에 표시가 생기지 않고 더 높은 피킹 속도가 가능하며, 넓은 조합구성 가능성으로 각 공구에 맞게 스트로크, 립 경도, 피팅을 맞춤 설정할 수 있습니다. 까다로운 포장과 일반적인 산업용 취급에 이상적입니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 보호 클리트가 있는 무표시 TPE 립은 고속 취급 시 민감한 플라스틱과 코팅된 금속 표면을 보호합니다.
  • 네 개의 립 직경과 두 개의 쇼어 경도는 표준화를 단순화하면서 다양한 제품 크기를 포괄합니다.
  • 다양한 스트로크가 있는 0–6 벨로우즈를 조절할 수 있어 그립 안정성을 희생하지 않으면서 리치와 유연성을 조정할 수 있습니다.
  • 안정 벨로우즈 설계는 고가속도에서 진공패드 안정성을 높여 부품 낙하나 정렬 오류를 줄이면서 더 빠른 사이클을 가능하게 합니다.
  • piSAVE 감지 밸브, 유량 제한기, 필터와 호환되어 에너지 효율, 가동 시간 및 진공 시스템 보호를 향상시킵니다.
  • 내구성이 뛰어난 TPE 재질은 기후, 오존, 알코올에 강하며, −20°C에서 +60°C까지 작동 온도를 지원합니다.