특징
- 0, 1, 3, 6개의 벨로우즈를 갖춘 맞춤형 piGRIP® 플랫폼으로 맞춤형 스트로크와 안정성을 제공합니다.
- 넓은 가방 립 범위는 25–80 mm로, 작은 간식 가방부터 큰 스탠드업 파우치까지 모두 포함합니다.
- 얇고 유연한 FDA/EU 승인 실리콘 립 씰은 약 40 -kPa 정도의 신뢰성 있게 작동하여 진공 흐름과 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
- 수직/수평 성형-충진-밀봉 기계와 로봇 또는 코봇 포장 셀에서 고속 봉투 피킹에 최적화되어 있습니다.
- 실리콘 립은 진공패드를 다양한 온도에서 사용할 수 있게 합니다
- 교체 가능한 백 립은 기존 벨로우즈, 지원 및 피팅 조립체를 유지하면서 다운타임과 예비부품 비용을 최소화합니다.