piGRIP FLIW - 1
품목 번호: G.FLIW

piGRIP FLIW

piGRIP FLIW는 piGRIP 계열에 속하는 모듈형 폼 흡착컵으로, 고도로 구조화되고 불규칙하며 거친 표면을 위해 설계되었습니다. 넓은 EPDM 폼 립은 큰 높이 차이와 기존 컵이 누수하는 밀폐를 보완합니다. 여러 직경과 폼 높이로 제공되며, 그리퍼와 로봇 또는 코봇 EOAT에 쉽게 통합되어 까다로운 부품을 신뢰성 있게 다룹니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • EPDM FOAM LIP WIDE는 고도로 구조화된 불규칙한 표면에 적합하여 표준 진공패드가 실패하는 곳에서 씰 성능을 향상시킵니다.
  • 폼 설계는 제품 표면 전반에 걸친 큰 높이 차이를 보상하여 기계적 보상 유닛의 필요성을 줄입니다.
  • 40, 60, 80, 120mm 직경으로 제공되며, 작은 구성품과 크고 부피가 큰 공작물을 모두 지원합니다.
  • 5mm에서 25mm까지 다양한 폼 높이를 사용하면 스트로크, 안정성, 표면 준수 모두를 조율할 수 있습니다.
  • piGRIP 플랫폼 위에 제작되어 다양한 피팅, 벨로우즈 및 진공패드 액세서리에 접근할 수 있습니다.
  • 권장 작동 온도 범위 0–80 °C는 일반적인 실내 산업 및 조립 환경에서 사용할 수 있습니다.