품목 번호: G.HS
piGRIP HS
piGRIP HS는 플라스틱 몰딩 및 성형 라인을 위한 고온 표면용 진공패드 솔루션입니다. HNBR 재질과 PWIS 프리 설계는 뜨겁고 고가치의 부품을 자국 없이 취급하면서도 그립 안정성을 유지합니다. 모듈형 piGRIP 플랫폼과 완벽하게 호환되며, 다양한 벨로우즈 옵션을 갖춘 유연한 구성을 제공하여 까다로운 고온 환경에서 다양한 EOAT 설계에 적합합니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- HNBR 진공패드 재질은 연속적으로 -30~120 °C를 견딜 수 있으며, 생산 중에는 최대 150 °C의 짧은 피크도 견딜 수 있습니다.
- PWIS 프리 조성은 코팅이나 도장이 준비된 뜨겁고 고가치의 플라스틱 부품을 자국 없이 완벽하게 핸들링할 수 있게 합니다.
- 최적화된 립 기하학은 평평하고 곡선형이며 약간 텍스처가 있는 뜨거운 표면에서도 안전한 그리핑을 유지합니다.
- 29, 39, 58, 79mm 직경으로 제공되어 다양한 구성품 크기에 적절한 그립을 지원합니다.
- 0, 1, 3 또는 6 벨로우즈로 구성하여 각 응용 분야에서 스트로크, 순응성, 속도를 균형 있게 조절할 수 있습니다.
- piGRIP 플랫폼과 완전 호환되며, 다양한 피팅과 액세서리에 접근할 수 있습니다.