특징
- FXI 립 기하학은 다공성, 주름지고 구조화된 표면에서 누출을 최소화하여 뛰어난 씰링 능력을 제공합니다.
- 모듈식 piGRIP 플랫폼은 최적의 성능을 위해 다양한 피팅, 벨로우즈, 진공패드 액세서리를 제공합니다
- 4개의 립 직경과 여러 벨로우즈 옵션을 통해 각 제품에 맞게 유연성, 높이 보상, 설치 공간을 정밀하게 조정할 수 있습니다.
- 립은 18 또는 30 Shore 형태로 설계되어 엔지니어들이 각 응용분야에 맞는 씰링 능력과 리프팅 용량의 균형을 맞출 수 있습니다.
- 재활용 가능한 TPE는 강한 접지력과 내마모성을 결합하여 엄격한 작업 주기에서도 장기간 수명을 지원합니다.
- 리테이너가 장착되어 부드러운 립에도 높은 유량을 견딜 수 있게 합니다.