新発売:BLFF Ø42 & Ø55
大流量・高真空に対応する、高い信頼性のサクションカップです。 過酷な産業用途においても安定したハンドリングを実現します。 真空グリッピングの新たなスタンダードを、ぜひ体験してください。
あらゆる産業に対応するスマートな自動化
Piabは世界中の様々な業界に、生産性と持続可能性を高める効率的な真空技術を提供します。
自動化を支える革新的な製品
当社の真空技術により、精密なハンドリング、効率的な搬送、自動化システム全体でのインテリジェントな連携が可能になります。
お客様の用途に合った製品を見つけてください。
Piabは、先進技術やイノベーション、そして未来の製品開発に注力し、現在だけでなく将来の課題解決もお手伝いします。お客様の次なる自動化への一歩を、私たちがサポート致します。お気軽にご相談ください。


独自の真空システムを設計する
OVM Pro 3Dは、物理的な導入前に仮想環境で独自の真空システムを設計、テスト、最適化できるツールです。Piabの豊富な真空ポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティング、アクセサリーを活用して、ログインして独自のアプリケーションを作成しましょう。
今後のイベント
最新ニュース
Product news
2026/10/13
Piab、電子式真空センサー・スイッチ「PSシリーズ」と「Piab Connect」アプリを発表
Piabは、真空オートメーション製品ポートフォリオを拡充するため、PSシリーズを発売いたします。PSシリーズは、最新かつ安全なNFCインターフェースを備えた、幅広い電子式真空センサーおよびスイッチの新しいラインアップです。本シリーズは、産業分野での各種用途において、真空オートメーションをより安定的かつ効率的で、予測可能なものにすることを目的として設計されています。

Product news
2026/08/24
piCOBOT® L High Payloadは、可搬重量を35 kgまで向上させます
piCOBOT® L の新モデル「High Payload」が登場します。piCOBOT® Large シリーズの中で、さらなる性能を実現した最新モデルです。高い信頼性でご好評いただいている現行 piCOBOT® L をベースに、可搬重量を 16 kg から 35 kg へと劇的にアップグレードしました。これにより、ロボットの設置面積や動作は変えることなく、より重く大きなワークを安心してハンドリングいただけます。

Product news
2026/06/30
ピアブバルクバッグアンローダーのご紹介:日常の産業ニーズに応える信頼性
ピアブは、幅広い産業環境においてビッグバッグを安全かつ効率的に空にするために設計された、堅牢で信頼性の高いソリューションであるバルクバッグアンローダーの提供を開始しました。

登録する
無料のPiabアカウントを作成
アカウント登録をすれば、より詳細な製品情報、CADデータなど、設計・選定プロセスに役立つ資料にアクセスできるようになります。