Piabは、フルフィルメントセンターおよび配送センターにおけるマテリアルハンドリングのあらゆるシーンをサポートする製品を製造しています。当社の自動化ソリューションは、ビンピッキング、小包および包装のハンドリング、パレタイジング、デパレタイジングの最適化に貢献します。

包装ソリューション

包装業界向けの自動化ソリューション

ピアブは長年にわたり幅広い高品質なコンポーネントとソリューションを開発し、包装業界のプロセスパフォーマンスの向上とダウンタイムの最小化に貢献してきました。包装は、世界中のほぼすべての産業で重要な役割を果たしており、ピアブは長年の経験に基づき、個別製品および包装済み製品を迅速かつ安全かつ効率的にハンドリングするための最先端のソリューションを生み出してきました。

アイコン:持続可能性幅広い製品ラインナップ

ピアブは包装業界向けに幅広い製品ラインナップを提供しています。サクションカップ、真空ポンプ、グリッパーなど、様々な包装用途に対応できる製品を取り揃えています。

アイコン:信頼性性能

Piab製品を選択することで、お客様の包装ラインの性能を向上させます。これらの製品は、性能、信頼性、および速度のために開発されています。

アイコン:柔軟性エネルギー効率

さまざまな梱包材の取り扱い用に開発された高品質のサクションカップを備えた多段真空エジェクターを使用してエネルギーを節約します。

包装自動化向けの高速ピックアンドプレース

軽量コンポーネント、優れた密閉性を持つサクションカップ、そして応答性と高速性に優れた真空エジェクターを使用することで、ピックアンドプレース速度を安全かつ確実に向上させることができます。Piabの革新的なテクノロジーは、エネルギー消費量とメンテナンスによるダウンタイムを削減します。Piabは、集中配管型と分散配置型の真空エジェクターに加え、センサーやセンスバルブなど、システムのパフォーマンスを向上させる様々なアクセサリを提供しています。

産業用包装アプリケーション向けのロータリーフィーダー

高速回転式のカートン供給システムは、ピックミスを防ぎ、真空システムを最適なパフォーマンスで運転できるように、柔軟に調整できます。Piabの豊富なサクションカップラインナップは、カートン素材をしっかりとグリップできるように設計されています。これにより、反りや品質の低い素材にも対応でき、耐久性を損なったり作業時間を増やしたりすることなく、安定した搬送が可能になります。

お気軽にお問合せください。

弊社のオートメーション化のスペシャリストが、お客様の工程強化に向けて無料でご相談・アドバイスを提供します。

お客様の質問

緑の点のパターン

サステナブルなパッケージに対応したカートン・ケースの組み立て

カートンのようにリークしやすい素材を扱う場合は、省エネルギーかつ高い真空流量を持つエジェクターが必要です。PiabのマルチステージCOAXテクノロジーは、これを実現します。さらに性能を高めるには、プロセス監視機能や省エネ機能を備えたポンプを使用すると効果的です。ブローオフなどのクイックリリース機能を活用することで、効率的なリリースが可能となり、作業スピードも向上します。また、摩耗しやすいカートンを扱うためには、長期間しっかりとグリップできる耐久性の高いサクションカップが必要です。

トップローディングおよび二次包装ソリューション

トップローディング用途では、製品を二次包装、つまり開いた容器などに投入します。Piabのサクションカップを使用することで、優れた密着性を実現し、真空ポンプを使えば、迅速かつ省エネルギーで真空を発生させることができ、信頼性の高いトップローディングアプリケーションが可能になります。Piabは、さまざまな形状・サイズ・モデルのサクションカップを豊富に取り揃えており、多種多様な製品をしっかりと把持できます。

ラベリングや付加工程向けの包装機器

包装ラインでは、製品の搬送以外にも真空が活用されます。例えば、真空ベルトやトレイ成形機などでは、Piabの集中配管型の真空ポンプをご活用いただけます。工程ごとの要件に応じて、Piabはさまざまな用途に適した流量特性を持つ真空エジェクターもご提案可能です。

ロボット包装技術によるエンドオブライン・パレタイジング

個別のパレタイズだけでなく、レイヤー状でのパレタイズにも弊社は対応します。袋、カートン箱、缶、瓶など、Piabはパレタイジング用のEOAT(エンドエフェクタ)や各種コンポーネントを提供しています。多様な製品に対応するため、EOATはお客様のニーズに合わせてカスタマイズでき、サクションカップ、フォーム、パレットフック、スリップシート搬送システム、マルチゾーン真空グリッパーなどを装備することが可能です。

FAQ - オートメーション包装システム

包装ラインでカートンを処理するのに適したサクションカップの材質は何ですか?

シリコンまたはDURAFLEX(ポリウレタン)製のサクションカップは、包装アプリケーションでの使用にしばしば適しています。どちらの材質も柔軟でありながら耐久性があり、包装ラインに最適です。

包装ラインの速度と信頼性を向上させるにはどうすればよいですか?

速度と信頼性は、真空システムを最適化することでしばしば向上させることができます。Piabは、真空発生からグリッピングまで、お客様のシステムを最適化するお手伝いをします。

分散配置型真空システムはどのような用途に適していますか?

分散配置型の真空発生方式は、サクションカップの近くで真空を発生させるため、システム内の損失を最小限に抑えたい場合に最適です。また、各吸着ポイントを個別に制御できるため、安全性も向上します。

集中配管型真空システムはどのような用途に適していますか?

1台の真空ポンプで複数のサクションカップに真空を供給する集中配管型真空システムは、システム内のコンポーネントの数を減らすことができます。また、ツールの重量を抑えるのにも役立ちます。

エンドオブライン効率化のための自動包装ソリューション

Piabは、より速く、安全で、持続可能なエンドオブライン工程を実現する革新的な包装自動化技術を提供しています。パレタイジングやカートン搬送から、柔軟なEOATソリューションまで、当社の真空システムは包装効率を高め、省エネルギーを実現し、さまざまな業界で安定したパフォーマンスを保証します。

  • 大幅な省エネ。真空技術を活用した製品やコンポーネントにより、Piabは他に類を見ない省エネルギー性を実現したソリューションを提供できます。これにより、企業の方針への適合はもちろん、地球規模の環境目標への貢献も可能となります。
  • 信頼性。Piabの製品は、耐久性と信頼性を重視して開発・製造されており、包装工程において長時間の連続稼働を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えます。
  • 安全性。Piabの部品およびソリューションは、安全な作業を実現するために設計されており、製品や作業者、さらには作業現場の環境も守ることができます。
  • 効率性。Piabの幅広い製品ラインナップと社員の真空技術に関する豊富な知識により、信頼性や品質を損なうことなく、包装ラインの効率と生産性を最大化することができます。

選定でお困りですか?

当社のスペシャリストがサポート致します。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい