BLFF サクションカップ

吊り上げ力も、柔軟性も妥協できないお客様へ

Suction Cup BLFF family - 1
アイテム番号: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFFは、現代の倉庫業、Eコマース、物流、一般産業向けに開発された、Piabの最新型の高性能サクションカップシリーズです。袋物や不規則形状、多孔質材にもシールして吸着できる柔軟性。そして、大型のカートンケースや平箱といった重量物もしっかり保持できる強度。 この両方の特性を兼ね備えています。大流量に対応し、ワーク形状になじむ柔軟なリップを兼ね備えているため、BLFFは重量物だけでなく、従来のサクションカップでは吸着が難しかったワークにも対応します。 その結果、自動化システムにおけるピック率の向上と、段取り替え・切り替え回数の削減に貢献します。直径はØ42 mmとØ55 mmの2サイズ、硬度はミディアムとハードの2種類をラインアップ。BLFFは複数の従来型カップを置き換えることで、ツーリング構成や立ち上げ作業、スペアパーツ管理をシンプルにします。カップ本体にはリサイクル可能なTPE素材を使用し、着脱式の金属フィッティングに取り付ける構造とすることで、交換やリサイクルを容易にしています。過酷な繰り返し動作試験および耐摩耗試験で性能が検証されており、集中配管型・分散配置型いずれの真空システムにも対応可能なBLFFは、現在から将来の包装材料まで見据えた、堅牢で長寿命なグリッピングソリューションを提供します。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 様々な形状のワークの搬送に使用できる多用途なサクションカップシリーズです。倉庫、Eコマース、物流、その他一般産業向けです。
  • リップ部とベローズ部の独特な形状設計に加え、大流量に対応できることにより、剛性の高い箱だけでなく、軽量で変形しやすい、「取り扱いの難しい」ワークもしっかりと把持します。
  • 2種類の硬度(ミディアム、ハード)。
  • カップの素材はリサイクル可能なTPE素材で作られており、金属部のフィッティングは交換せず再利用可能です。これにより、サステナビリティ向上にも貢献します。
  • Piabによる繰り返し動作試験、耐摩耗試験および高荷重試験によって高い堅牢性と長寿命が実証されています。
  • サイズはØ42mmとØ55mmで展開されており、硬度ごとに分かりやすく色分けされています。
  • 幅広い種類のフィッティングに加え、piSenseバルブと、粉塵環境向けの洗浄可能な大流量フィルターをオプションで追加できます。
  • 集中配管型・分散配置型の真空システムや、サクションカップを使用するグリッパーに適しています。

BLFF:パフォーマンスを追求した設計

エンジニアの声:BLFFに込められた想い

BLFFシリーズを支える技術やアプリケーションロジック、そして過酷な環境でも高性能を発揮するための革新的な工夫について、当社エンジニアが舞台裏から分かりやすくご紹介します。

真空ハンドリングを再定義する:BLFFコンセプトビデオ

BLFFコンセプトの概要を、構造・素材・設計上の工夫がどのように組み合わさって求められる性能を実現しているかという観点から、簡潔にご紹介します。

BLFF選択ガイド

主な特長

  • 非常に高い真空流量(約500 Nl/min)と高い真空レベルに最適化されています。
  • 高い加速度や瞬間的な負荷が加わっても、構造の安定性を維持します。
  • 重量物や剛性の高いワーク、そして動きが複雑な自動化環境に適しています。
  • 長時間の連続運転に対応する、耐久性と耐摩耗性に優れた設計です。

最適なアプリケーション

  • 高速搬送が求められる小包・物流ライン
  • 重量のある包装材
  • 困難なビンピッキング環境
  • 急加速・急停止を伴うロボット動作ケース

BLFFミディアム:マルチアイテムハンドリング用サクションカップ

BLFFシリーズのミディアム硬度は、柔軟性と吸着力のバランスに優れた理想的な選択肢です。 大流量や比較的高い真空レベルに対応しつつ、重量物から扱いの難しいワークまで、幅広い対象に安定して対応します。過度な硬さを避けつつ、信頼性の高い性能が求められる用途に最適なバリエーションです。

主な特長 ミディアム

  • 大きな流量(約 250 Nl/min)でも優れたシール性能を発揮するよう設計されています。
  • 硬いワークから柔らかいワークまで、さまざまな種類が混在する用途に最適です。
  • 表面状態にばらつきのあるワークに対して、より大きなストロークと高い追従性を発揮します。
  • 高真空レベルで動作する場合でも、安定したハンドリングが可能です。

最適なアプリケーション

  • 一般的なビンピッキング
  • 複数SKUを扱う倉庫およびEC向けアイテム
  • さまざまな形態のパッケージを扱う包装ステーション
  • 軽量物と重量物の両方をハンドリングする製造ライン

ミックス:軽量・デリケートワーク向けのフレキシブルグリップ

ミックス構成により、1つのEOAT内で機能的なパフォーマンスゾーンを設けることが可能になります。ミディアムのサクションカップが安定したベースを形成する一方で、特定のハードまたはミディアムのゾーンが、機械的な再設計やロボットの再プログラミングを行うことなく、特定のワークや製品の条件を最適化します。

お客様のアプリケーションに単一の硬度と混合構成のどちらが適しているかご不明な場合は、弊社のエキスパートにお問い合わせください。

グリーン、ブルーグレー、ベージュなど、さまざまなサイズとカラーのBLFFサクションカップのコレクション。

FAQ:BLFFについて

BLFFはどのような種類のワークをハンドルできますか?

BLFFシリーズは、重量のある硬い小包から、軽量で変形しやすいもの、不規則な形状のワークまで、幅広い対象を確実にグリップします。適応性の高いリップとベロー構造により、プラスチック、多孔質の紙、段ボール、さらには倉庫・EC・物流で使用される複合素材に対しても、安定したシール性能を発揮します。

BLFFのメンテナンスや交換は簡単ですか?

BLFF では、2分割構造のフィッティングを採用しており、上側のフィッティングはそのままに、カップと下側フィッティングのみを素早く交換できます。オプションの大流量フィルターは、簡単にクリーニングが可能です。すべてのコンポーネントは、迅速なメンテナンス、ダウンタイムの最小化、そして長期的な耐久性を実現するよう設計されています。

BLFFの硬度レベルの違いは何ですか?

BLFFシリーズは2種類の硬度をラインナップしており、流量やハンドリング要件に合わせて最適な性能を選択できます。ハードは重量物に対して強力で安定したグリップを発揮し、ミディアムはさまざまなワークが混在する用途向けにバランスの取れたハンドリングを提供します。いずれのバージョンも、Ø42・Ø55の2サイズを揃えています。

サステナビリティ

BLFFシリーズは、サステナビリティを重視して設計されています。 カップおよび下側フィッティングに使用されるプラスチックはすべてリサイクル可能で、金属部品は再使用を前提に設計されています。さらに、すべてのコンポーネントを分解できるため、使用終了時には適切なリサイクル処理が行えます。