製薬オートメーション:製薬業界向けコンベアシステム

密閉ループ、分級のない搬送の解説
無料ウェビナー - 粉末と錠剤の丁寧な搬送

ピアブは、その先進的なバキュームコンベアソリューションにより、最初から最後まで粉体搬送工程の安全性、純度、効率性を確保し、医薬品製造に革命をもたらします。先進的な技術と厳格な試験により、当社は効率性を向上させ、医薬品製造の進化するニーズに応えるソリューションを提供します。

製薬用コンベアの使用法

 

粉末の搬送

医薬品製造では、粉体搬送は手動工程または自動化ソリューションのいずれかを通じて達成できます。ピアブの製薬用コンベアは、製薬の粉体搬送のために特別に設計されており、効率的で衛生的な製薬用粉体搬送ソリューションを提供することで課題に対処します。当社のカスタマイズされたシステムは、一貫した流量を維持し、最初から最後まで汚染を最小限に抑える、製薬の安全で密閉された粉体搬送を保証し、工程効率と製品品質の両方を向上させます。

 

 

錠剤とカプセルの搬送

ピアブの製薬用粉体搬送コンベアは、粉体、錠剤、およびカプセルの粉体搬送用に設計されており、幅広いアプリケーションに対応します。当社のコンベアは、カプセル充填や打錠機への供給操作といった工程を提供し、正確で一貫した搬送を保証します。当社のソリューションは、打錠機操作の効率を高め、製造工程全体にわたって製品の完全性とコンプライアンスを維持する安全な密閉性の高いシステムを提供します。

 

ピアブで選択肢を探ってみましょう。

個別のコンサルティングをご利用ください。

お問い合わせ

製薬自動化:医薬品製造工程におけるステップ

製薬業界における粉体搬送のためのピアブバキュームコンベアは、主要な配合工程に非常に効果的です。適切な粉体搬送装置で、生産ラインの点と点をつなぎましょう!

原料供給:粉末を打錠機やその他のユニットへ搬送

医薬品製造中、粉末混合物はふるい機、粉砕機、またはブレンダーやミキサーへ、そしてそこから搬送されます。ピアブバキュームコンベアは、迅速な充填および排出プロセスを保証することで、機械への搬送作業やその他のリフティングソリューションを効果的に置き換えます。例として、打錠機への供給は、ピアブバキュームコンベアが生産性、効率、および安全において大きな違いをもたらすアプリケーションの一つです。

 

容器やドラム缶から密閉性の高いシステムで粉末を搬送する

製薬業界で危険物質を扱う際、従業員の関与を可能な限り最小限に抑えることが重要です。容器やドラム缶を空にする作業は手作業が多く、従業員が危険な内容物に暴露されることがよくあります。当社の真空搬送システムを使用することで、密閉性の高いシステムを確保し、従業員への暴露のリスクを低減し、手作業を真空技術に置き換えます。バッグダンプやフィードステーションのような他の原料のピックアップポイントも利用可能です。

 

 

カプセル充填

カプセル充填は、製薬の製造工程におけるしばしば最後の工程の一つです。この工程では、粉塵の多い粉末が手作業の技術によってカプセル充填のために搬送されます。ピアブのバキュームコンベアは、容器やコンテナから粉末の吸出しが可能であるため、手作業による粉体搬送を効果的に置き換えることができます。これにより、危険物質への暴露のリスクが低減されるため、従業員の生産性と安全性が向上します。

 

 

粉末、錠剤、カプセルの包装


包装は製造工程の最後の工程であり、通常、多くの従業員が立ち会って行われるため、安全な労働環境を確保するためには、低い騒音レベルが不可欠です。ピアブのバキュームコンベアは、低い騒音レベルのため包装機への供給に非常に適しており、包装過程での粉体にさらされることを排除することで従業員の安全を確保する密閉性の高いシステムで設計されています。

 

 

粉末および破損した錠剤やカプセルの回収


粉末、破損した錠剤、カプセルの回収プロセスの自動化は、廃棄物処理の効率を高め、毒素やアレルゲンなどの危険物質への従業員の暴露を減らすことができます。ピアブのバキュームコンベアは、破損した製品を密閉性の高いシステムを介して廃棄物処理へ搬送し、オペレーターの操作への依存をなくします。

 

何でもお気軽にお尋ねください。

当社の専門家から無料のコンサルティングとアドバイスを受けられます。

ご質問

製薬業界の課題に対するピアブのソリューション

製薬メーカーは、製品の完全性の確保から厳格な規制要件の遵守まで、数多くの課題に直面しています。粉体搬送を行う製薬業界における主な問題には、搬送物分級、コンタミネーション、封じ込め不良、クリーンルームの基準の維持が含まれます。これらの課題に対処するには、品質と安全を確保しつつ生産性を向上させる革新的なソリューションが必要であり、ピアブがそのソリューションを提供します。

 

手作業の欠点

製薬メーカーでは手作業が依然として一般的です。バッチ製造では、オペレーターが手作業で装置に投入することがよくあります。これは環境面での健康と安全に関する懸念を伴いますが、製品の品質と生産性を損なう可能性もあります。真空搬送は、これらの問題を回避するための工程の自動化を可能にします。

 

医薬品の搬送:機械式真空ポンプの欠点

圧縮空気で駆動する空気駆動式真空システムは、電力で動作する機械式ポンプよりも小型、軽量で、よりエネルギー効率に優れています。これらはメンテナンスが少なく、断続的な操作を提供し、温度変動への対応を容易にします。医薬品の搬送において、バキュームコンベアは製品の劣化を最小限に抑え、熱、騒音、汚染を低減します。これにより、効率的でクリーンな搬送工程に最適です。

 

コンタミネーションの排除

コンタミは、搬送される材料が周囲環境に暴露されることで発生し、特性の損失や最終製品の品質低下を引き起こします。これは、環境要因に敏感なAPIにとって特に重要です。ピアブのバキュームコンベアは、医薬品の粉末搬送用に設計されており、密閉性のあるシステムで運用することで、コンタミのリスクを効果的に排除し、高品質な製品を保証します。

 

 

封じ込め破綻の防止

封じ込め破綻は、原料が開放システムで搬送される際に発生し、オペレーターを潜在的な危険に暴露させ、職業上の健康と安全のリスクをもたらします。職業暴露限界(OEL)および職業暴露帯(OEB)は、許容される暴露レベルと毒性を定義します。ピアブの粉体搬送用バキュームコンベアは、密閉性のあるシステムで運用し、コンタミのリスクを排除し、環境と製品を保護します。

 

 

クリーンルーム標準への適合

ピアブの製薬業界向けバキュームコンベアは、厳格なクリーンルーム標準を満たすよう設計されており、0.2µmを超える粒子を捕捉する非常に効果的な第2工程ULPAフィルターを機能として備えています。当社のリモートポンプソリューションは、ポンプを部屋の外で操作し、ポンプ排気の再循環を利用して空気の清浄度を維持することで、クリーンルームを汚染から解放します。

 

 

搬送物分級(混合物の分離)の回避)

有効成分と賦形剤が使用される製薬製造においては、搬送物の分級を防ぐために正確な成分量が不可欠です。ピアブのバキュームコンベアは、高い粒子対空気比を維持し、分離を最小限に抑える低速の濃相搬送(プラグ搬送)を利用することで、この課題に対処します。この技術は、錠剤を製造するために使用される製薬粉体搬送に特に効果的です。さらに、ピアブは搬送物をテストし、それぞれ固有の混合物に対して最適な性能を保証するためにその搬送システムごとに評価します。

拡大する製薬市場:連続生産への適応

製薬業界は、より高い効率、環境負荷の低減、製品品質の向上へのニーズに牽引され、連続生産へのシフトとともに急速に進展しています。規制標準が厳しくなり、市場の要求が変化するにつれて、製薬メーカーは新しい技術に適応し、生産工程を合理化する必要があります。競争力を維持するためには、製薬業界の企業は生産性を向上させ、手作業を減らし、製品の廃棄物を最小限に抑える必要があります。連続生産は、搬送物の流量を最適化し、工程のステップを統合することで、これらの課題を解決します。

ピアブの装置を使用することで、製薬業界のメーカーは効率を向上させ、より高い品質を達成できます。

製薬業界における高い要求:ピアブのバキュームコンベアが際立つ理由

安全で衛生的

製品の損失と汚染を防ぎます

コンパクトで多用途

製薬生産ラインにシームレスに統合されます

製品を保護

敏感な製薬原料を保護します

容易なメンテナンス

製薬アプリケーション向けに可動部品がなく、低メンテナンスです

エネルギー効率

ピアブの技術は、小さな設置面積でエネルギー使用量を削減します。

 

適応性があり、使いやすい

人間工学に基づいた設計と簡単なセットアップを機能としています

理想的な搬送装置の選択をサポートします!

お客様の原料と製品に何が当てはまるかご確認ください!フォームにご記入ください。当社エンジニアがお客様にぴったりのアドバイスを無料で提供いたします。また、他の技術との比較を行い、お客様のニーズにぴったりのソリューションを見つけます。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい