Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
アイテム番号: 0128119
56バリエーション

Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

ショートベローズタイプのカップです。高さの異なったワークや様々な形状のワークの吸着に適しています。薄いワークを剥がすのに適したカップです。材質は、シリコン、検出可能シリコン、クロロプレン、HNBR及びニトリルPVCです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

フィッティング

フィッティングなしなし
フィッティングなしフィルターディスク, なし
フィッティングなしAl
フィッティングなしフィルター, ワッシャー, なし
G 1/4" maleメッシュフィルター, Al
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
G 1/4" maleデュアルフローコントロールバルブ, フィルターディスク, メッシュフィルター, Al
G 1/4" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
G 3/8" maleメッシュフィルター, Al
G 3/8" maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
G 3/8" maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
G 3/8" femaleメッシュフィルター, Al
G 1/2" femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
G 1/2" femaleメッシュフィルター, Al
G 3/4" femaleメッシュフィルター, Al
1/4" NPT maleメッシュフィルター, Al
1/4" NPT maleデュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター, Al
1/4" NPT maleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
3/8" NPT maleメッシュフィルター, Al
1/8" NPSF femaleAl
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, Al
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, フィルターディスク, Al
1/8" NPSF femaleデュアルフローコントロールバルブ, フィルターディスク, Al
1/8" NPSF femaleフィルターディスク, PA
1/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
1/8" NPSF femalePA
5x1/8" NPSF femaleAl
5x1/8" NPSF femaleフィルターディスク, Al
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, クランプリング, Al
3/8" NPSF femaleメッシュフィルター, Al
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • Made from robust Nitrile-PVC blend for enhanced durability and mark free handling
  • Excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion
  • Flexible bellow design adapts to uneven surfaces
  • Secure grip on a wide range of materials
  • Long-lasting performance in tough industrial conditions
  • Ideal for automotive and manufacturing environments