Vai al contenuto
Ora Sapho è in grado di pallettizzare 9 sacchi al minuto, rispetto ai 6 del sistema precedente funziona senza intoppi e senza danneggiare le sacche di sale.
L'efficienza di pallettizzazione è raddoppiata in quanto il gripper Kenos® manipola scatole di diverse dimensioni e pesi.
Abbiamo osservato durante i test che il piFLOW®t con piGENTLE ™ ha dato ottimi risultati.
Le ventose Piab DCF ad elevato attrito rilasciano più velocemente i prodotti se comparate con le ventose della concorrenza e ci hanno permesso di incrementare il numero di prese da 10SPM a 13SPM.
Passando al nostro eiettore di vuoto piCOMPACT®, il cliente ha velocizzato l'installazione riducendo quindi i costi. Inoltre, ha ridotto il rischio di errori in sede di assemblaggio.
Con il trasportatore in depressione Piab® piFLOW®f l'esposizione al prodotto allergenico è minima e il processo di pulizia è notevolmente migliorato.
Le ventose ad attrito elevato Piab offrono un'ottima presa sulle superfici oleose e sono in grado di resistere a forze di taglio elevato, evitando quindi il rischio di caduta e danni ai particolari.
Il cliente ha optato per la soluzione proposta da Piab perché siamo stati in grado di assicurare un riempimento praticamente senza polvere dell'agente essiccante con il nostro trasportatore in depressione piFLOW®t con pre-separatore.
Le compresse possono ora essere trasportare in modo più delicato, con la conseguente riduzione di scarti.
L’azienda cliente ha potuto sfruttare appieno il potenziale del robot e allo stesso tempo ridurre il consumo di aria del 50%. Inoltre, ha consentito tempi di installazione estremamente rapidi.
Il processo è ora automatizzato ed è stato ridotto il tempo di inattività; inoltre il cliente ha incrementato la propria capacità del 30%
Il design split del conveyor Piab soddisfa la necessità di isolare il filtro dal ricevitore prodotto del cliente. Non volevano che il filtro fosse sommerso dal prodotto a causa del rischiodi contaminazione da micobatteri.
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?