Configure your piFLOW®p - 1
Codice articolo: Configure your piFLOW®p

Configure your piFLOW®p

Våra premiumtransportörer är konstruerade med en stomme i rostfritt stål (ASTM 316L) och uppfyller FDA:s mycket höga hygienkrav. Piabs transportörer är ATEX-certifierade för damm, damm och gas.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori chimico, alimentare e farmaceutico.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Certificazione ATEX per polvere, ATEX per gas e polvere.
  • Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
  • Progettato secondo le linee guida USDA.
  • Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
  • Installazione lineare e facile da usare.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.
  • Ampia capacità da 2 a 56 litri per ciclo di trasporto (fino a 15 tonnellate all’ora).

Monitoraggio in tempo reale per prestazioni ottimali del conveyor

Massimizza le performance e l’efficienza energetica grazie al monitoraggio in tempo reale, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione. Integra l'ECU-15FM nel tuo impianto per tenere sotto controllo i filtri del conveyor e ricevere avvisi per la pulizia o la sostituzione. Con la funzione di Monitoraggio del Filtro garantisci una capacità di trasporto costante e sempre al massimo delle prestazioni.

Contattaci per saperne di più

Hai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?

Ricevi consulenza gratuita dai nostri ingegneri.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie da Piab via mail