Piab è il leader mondiale nella tecnologia del vuoto grazie a prodotti e soluzioni innovative che incrementano la produttività nel settore dell'automazione.
Our core technologies
Generazione di vuoto tramite l'uso di l'aria compressa
Manipolazione di oggetti tramite ventose
Trasporto in depressione di polvere e granuli
Tecnologia COAX®
COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto mediante l'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore.
Ventose DURAFLEX®
Grazie alla mescola DURAFLEX®, un materiale puliuretanico elastico e molto resistente all'usura, Piab offre l'unica ventosa a doppia durezza presente sul mercato.
piCOMPACT®, generatore con unità di controllo integrata
La piCOMPACT® è una famiglia di eiettori con unità di controllo integrata.
piFLOW® vacuum conveyor
Il conveyor piFLOW® alimentare che raddoppia la capacità di trasporto rispetto ai conveyor tradizionali. Conforme alle normative ATEX per le polveri.
piGRIP® - La ventosa modulare
Una ventosa modulare compatibile con la maggior parte delle macchine, che può essere ottimizzata per la manipolazione di qualsiasi materiale.
piINLINE® - Generatori di vuoto a basso consumo
piINLINE® - una gamma di eiettori a basso consumo basati sulla tecnologia COAX® di Piab che rispetta l'ambiente.
Vacuum Gripper System - VGS™
Il dispositivo decentralizzato Piab Vacuum Gripper System (VGS™) è una soluzione che integra ventose di elevata qualità DURAFLEX® con cartucce COAX®.
piSOFTGRIP® pinza a vuoto extramorbida
piSOFTGRIP® presenta tre dita di presa e una cavità di vuoto a tenuta, tutto in un unico dispositivo. Il risultato è un prodotto semplice e compatto.