Feedback

Choose your language

Close

Il nuovo supporto flessibile per ventosa Piab

Possibilità illimitate di montaggio delle ventose per la massima flessibilità

Data 27/04/2018

Il nuovo supporto flessibile Piab permette di installare qualsiasi ventosa in tutta facilità.

Täby, Svezia – Piab sta introducendo un sistema di montaggio flessibile per ventose che consente agli utenti di installare e configurare facilmente strumenti e dispositivi basati sulla tecnologia del vuoto, soddisfando completamente, ad esempio, esigenze di manipolazioni nel settore automobilistico come parti del corpo di autovetture o dettagli in plastica. Il supporto flessibile per ventose dell'azienda prevede una vasta serie di parti intercambiabili che permettono di realizzare un sistema di montaggio veramente personalizzato per un posizionamento attento e preciso di ogni tipo di ventosa.

Il supporto flessibile per ventose Piab è disponibile con diverse opzioni di montaggio compatibile con standard di tipo industriale, ad es. mediante giunto universale (con interesse di 44 mm), profilo (2 x 8/10,5 mm), spina di bloccaggio (19 mm) e giunto sferico. Le aste sono disponibili in due dimensioni: 1/4’’ per le ventose più piccole e 18 mm per le ventose più grandi e le applicazioni più pesanti. Le aste con superficie lavorata sono disponibili con lunghezza da 45 a 200 mm e sono tenute in posizione da un meccanismo di fissaggio con giunto sferico intelligente e facile da usare.

Bloccando l'asta per mezzo di gommini comprimibili, l'elemento di fissaggio a sfera prevede anche un meccanismo opzionale per la regolazione fine prima del serraggio finale delle viti per mezzo di rondelle di sicurezza. L'elemento di fissaggio consente anche di angolare le aste di 20-25°, per un posizionamento ancora più preciso delle ventose, e l'asta leggera offre la massima regolazione in angolazione.

Inoltre, è disponibile un ampio assortimento di attacchi maschio e femmina per entrambi i lati delle aste (filettatura in alto/basso), per ventose specifiche. Un altro vantaggio del supporto flessibile per ventose è rappresentato dal fatto che gli attacchi sono progettati specificatamente per consentire di staccare le aste in tutta facilità, sia per una maggiore versatilità che per semplificare la manutenzione. Tutti gli attacchi sono dotati di O-ring, per la massima tenuta, e compatibili con le funzionalità di risparmio energetico disponibili per i sistemi basati sul vuoto.

La versatilità e la facilità di installazione rendono il supporto flessibile per ventose Piab la scelta ideale per i produttori alla ricerca della massima produttività dei propri stabilimenti produttivi. Inoltre, può essere adattato facilmente ai sistemi di vuoto esistenti, sia centralizzati che decentralizzati, ed è conforme agli standard industriali della maggior parte dei macchinari utilizzati nel settore automobilistico.

A proposito di Piab

Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di SEK nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci