Conveyor a vuoto per polveri, granuli e piccole particelle
Il sistema di trasporto pneumatico di Piab è una soluzione tecnologica all'avanguardia per il trasferimento di polveri. Offre un metodo sicuro e pulito per movimentare solidi sfusi, compresi polveri fini, materiali abrasivi e materiali igroscopici o che si impaccano. Questi sistemi di trasporto pneumatico per polveri rappresentano la soluzione ideale rispetto ai metodi di trasferimento tradizionali, garantendo la qualità dei prodotti movimentati e minimizzando le perdite.
Sistemi di Trasporto di Polveri per Ogni Uso - Conveyor piFLOW® di Piab
I conveyor a vuoto di Piab sono leader nel settore del trasporto di polveri, offrendo soluzioni versatili e innovative per diverse applicazioni. Il loro design compatto e l'affidabilità costante li rendono la scelta perfetta in vari settori.
I sistemi di trasporto a vuoto di Piab sono soluzioni ideali per la movimentazione di polveri, offrendo sicurezza e igiene senza pari. Dotati dell'innovativa tecnologia del vuoto COAX®, questi sistemi rappresentano l'apice dell'efficienza nel trasporto a vuoto per la manipolazione delle polveri. Le configurazioni sono semplici e affidabili, utilizzando il metodo più efficiente dal punto di vista energetico per generare il vuoto. Sono disponibili con:
- Certificazione ATEX Polveri per l'installazione in zona 21, 22
- Certificazione ATEX Polveri e Gas per il trasporto di granuli in atmosfere esplosive di polvere e gas
- Conformità alle normative FDA
- con pompa a vuoto azionata da eiettore o pompa meccanica
- corpo in acciaio inossidabile di qualità superiore.
Conveyor a Vuoto Piab per Polveri in Vendita
Sistemi di Trasporto a Vuoto per Molteplici Settori
Operatori e tecnici di tutto il mondo si affidano ai sistemi di trasporto a vuoto di Piab in molteplici settori. I seguenti settori traggono grande vantaggio dai sistemi di movimentazione delle polveri di Piab. Clicca sui riquadri per saperne di più sui sistemi di trasporto a vuoto di Piab ideali per il tuo settore.
Completa il tuo sistema con gli accessori Piab
Se hai bisogno di trasportare polveri, granuli o piccole particelle, abbiamo il conveyor perfetto per la movimentazione dei tuoi materiali. Contatta subito i nostri esperti e affidati a noi per ottimizzare i tuoi processi, elevando la tua produzione a nuovi livelli.
Vantaggi del Conveyor a Vuoto per Polveri di Piab
I conveyor a vuoto Piab sono la soluzione ideale per il trasporto di solidi sfusi. Creano un ambiente di lavoro sicuro, igienico ed ergonomico. Inoltre, garantiscono un'elevata qualità del prodotto movimentato ed evitano perdite dovute a fuoriuscite o danni.
I trasportatori pneumatici a vuoto offrono numerosi vantaggi per la movimentazione delle polveri. Leggi qui un confronto con aspiratori industriali, trasportatori a coclea, elevatori a tazze e nastri trasportatori.
Sistemi Chiusi per la Movimentazione delle Polveri
Le polveri vengono trasportate in un sistema chiuso, sostituendo senza sforzo la movimentazione manuale o il trasporto meccanico e riducendo la possibilità di cross-contamination.
Qualità e Sicurezza Certificate
I trasportatori in depressione Piab migliorano la produttività e riducono i costi automatizzando i processi produttivi. Soddisfano i rigorosi requisiti del settore grazie alle certificazioni FDA, EC No. 1935/2004, EC No. 10/2011, ATEX Polveri e ATEX Gas.
Prevenzione della Dispersione delle Particelle di Polvere e Facile Installazione
Filtri integrati impediscono alle particelle di polvere di disperdersi nell'aria, eliminando il pericolo di esplosioni di polvere e problemi respiratori. I sistemi di trasporto a vuoto sono facili da installare e mantenere, riducendo il tempo necessario per la formazione degli operatori.
Efficienza Energetica e Durabilità
I sistemi di trasporto polveri Piab offrono un'aspirazione azionata da eiettore utilizzando la tecnologia COAX® per una produzione del vuoto efficiente dal punto di vista energetico, ma funzionano anche con pompe a palette. Piab costruisce ogni trasportatore a vuoto per durare, utilizzando materiali durevoli, e offre una garanzia di 5 anni.
Impiego Versatile e Alta Produttività
I sistemi di trasporto Piab, grazie al loro design compatto e modulare, facilitano la movimentazione dei materiali sfusi. Possono manipolare polveri, granuli o particelle a velocità fino a 15 tonnellate all'ora.
Efficienza nella Manutenzione e Pulizia
Le operazioni di cambio prodotto sono rapide e semplici. I conveyor a vuoto Piab richiedono una manutenzione e una pulizia minime, contribuendo a una maggiore produttività e a costi inferiori.
Protezione dei Materiali Fragili
Il trasporto in fase densa protegge i materiali fragili, garantendo che prodotti sensibili, come le compresse rivestite rimangano integri durante il trasporto.
Flessibilità e Facile Integrazione
I conveyor piFLOW® di Piab si integrano perfettamente nei sistemi esistenti o in nuove linee, con la possibilità di modificare facilmente i layout. I telai mobili consentono un impiego flessibile lungo le linee di produzione.
Design modulare: disponibilità totale di ricambi
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. Offriamo anche la possibilità di effettuare dei test. Scopri come affrontano le sfide del trasporto a vuoto.
Scegliendo il Sistema di Trasporto delle Polveri Piab, ottieni:
- Competenza: beneficia dei nostri decenni di esperienza e della nostra profonda conoscenza nel trasferimento di polveri e nella movimentazione di materiali sfusi.
- I nostri ingegneri progettano sistemi di trasporto polveri che garantiscono durabilità e affidabilità.
- Supporto Globale: siamo al tuo fianco in tutto il mondo con una rete di servizio e supporto dedicata. Grazie a questo supporto locale e aoi brevi tempi di consegna, Piab si distingue tra le aziende che offrono sistemi di movimentazione di materiali sfusi.
Casi d'Uso dei Sistemi di Trasporto Polveri Piab
Hai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?
Ricevi consulenza gratuita dai nostri ingegneri.