Feedback

Choose your language

Close

Vacuostato elettronico con doppio display a tre colori

Il vacuostato con display a tre colori che facilita il controllo del vuoto

Data 20/02/2012

Nuovo vacuostato elettronico con doppio dispaly LCD.

Piab, azienda leader nella tecnologia del vuoto industriale, introduce un nuovo vacuostato elettronico con doppio display a tre colori per il monitoraggio del livello di vuoto e il risparmio di energia.

Il vacuostato ha un display a 3 colori (rosso, arancione, verde) che rende facile la lettura anche a distanza non richiedendo un avvicinamento eccessivo a robot o macchine in movimento. Il doppio display visualizza sia il valore impostato sia il valore rilavato permettendo un accurato controllo del circuito di vuoto.

La progammazione è veloce e facile con i pulsanti di controllo, come l'istallazione è facile con la staffa di montaggio inclusa. Sono selezionabili sette diverse unità di misura, l'output può essere NO o NC.

La modalità "power save" permette un risparmio di energia fino al 30%. Grazie alla possibilità di regolare l'isteresi e il doppio output, questo vacuostato è l'ideale per il controllo energy-saving di circuiti collegati a generatori di vuoto pneumatici.

Altre funzionalità sono la modalità blocco tasti per evitare modifiche di taratura non autorizzate o accidentali. Il tempo di risposta regolabile (2.5 – 1500 ms) rende più facile la taratura di robot o macchine con cicli particolari. Il vacuostato è marchiato CE e conforme RoHs.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l’ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci