Ventouses configurables piGRIP®

Des milliers de ventouses sont prêtes à améliorer votre machine. Le piGRIP® est un concept unique de ventouse configurable avec des pièces optimisées individuellement pour la prise, le levage et la compensation de hauteur. De plus, un grand choix de fixations lui permet d’équiper de nouvelles machines et de rétro-installer facilement des ventouses existantes. Les fixations disponibles sont en versions à visser et à emmancher. Le piGRIP® possède des soufflets pliés à 1, 3 et 6 fermes et stables qui permettent des vitesses de machine plus rapides et une conception à paroi fine qui permet une compression plus rapide en utilisant moins de force et d’énergie. Sans oublier que la rigidité du matériau augmente la capacité de levage de 30 à 50 % par rapport aux ventouses conventionnelles similaires. Un disque filtrant de faible micron à l’intérieur des soufflets est disponible pour piéger la poussière et les particules afin d’augmenter la fiabilité du système. Un filtre à mailles est également disponible dans la fixation. Excellente adhérence sur pratiquement toutes les surfaces en choisissant la lèvre qui convient à votre application. Choix depuis les lèvres standard en 60° Shore jusqu’aux lèvres extra souples et fines avec bord à 30°. Des lèvres de sac sur mesure pour la manipulation des sacs et des poches sont également disponibles. Même les lèvres en mousse pour les objets qui sont difficiles à saisir avec des ventouses traditionnelles.
Ventouses configurables piGRIP®
7 produits