piGRIP FX - 1
Numéro d'article: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FX est une ventouse modulaire destinée aux matériaux poreux, structurés et froissés, assurant une préhension sûre là où les ventouses conventionnelles présentent des fuites. La géométrie de la lèvre FX et le matériau TPE recyclable garantissent une manutention fiable et économe en énergie dans les environnements exigeants de l’emballage, du conditionnement et de la logistique.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • La géométrie des lèvres « FX » minimise les fuites sur les surfaces poreuses, plissées et structurées, tout en maintenant un vide stable.
  • La plateforme modulaire piGRIP propose une large gamme de fixations, de soufflets et d’accessoires pour ventouses, garantissant des performances optimales
  • Quatre diamètres de lèvres et de multiples options de soufflets permettent d’adapter avec précision la flexibilité, la compensation de hauteur et l’empreinte à chaque produit.
  • Les lèvres sont disponibles en dureté Shore 30 ou 50, ce qui permet aux ingénieurs de trouver le juste équilibre entre capacité d’étanchéité et capacité de levage pour chaque application.
  • Le TPE recyclable allie une forte adhérence à une résistance à l’usure élevée, garantissant une longue durée de vie dans des cycles d’utilisation intensifs.
  • Optimisé pour les éjecteurs multi-étagés, il réduit les besoins en débit de vide et permet de mettre en place des systèmes plus économes en énergie dans les applications présentant des fuites.