piGRIP FXI - 1
Numéro d'article: G.FXI

piGRIP FXI

piGRIP-FXI est une ventouse modulaire destinée aux matériaux poreux, structurés et plissés, pour lesquels la lèvre offre d’excellentes capacités d’étanchéité. La géométrie de la lèvre FXI et le TPE recyclable garantissent une manutention fiable et économe en énergie dans les environnements exigeants de l’emballage, du conditionnement et de la logistique.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • La géométrie des lèvres du modèle FXI réduit au minimum les fuites sur les surfaces poreuses, plissées et structurées, offrant ainsi d'excellentes capacités d'étanchéité.
  • La plateforme modulaire piGRIP propose une large gamme de fixations, de soufflets et d’accessoires pour ventouses, garantissant des performances optimales
  • Quatre diamètres de lèvres et de multiples options de soufflets permettent d’adapter avec précision la flexibilité, la compensation de hauteur et l’empreinte à chaque produit.
  • Les lèvres sont disponibles en dureté Shore 18 ou 30, ce qui permet aux ingénieurs de trouver le juste équilibre entre capacités d’étanchéité et capacité de levage pour chaque application.
  • Le TPE recyclable allie une forte adhérence à une résistance à l’usure élevée, garantissant une longue durée de vie dans des cycles d’utilisation intensifs.
  • Équipée d’un dispositif de retenue, la ventouse est capable de gérer des débits élevés même avec une lèvre souple.