Numéro d'article: G.S
piGRIP S
piGRIP-S est une ventouse modulaire Piab optimisée pour les objets plats ou légèrement courbés, sans fuite. Son soufflet stable et sa lèvre en TPE protégeant les surfaces permettent d’atteindre des cadences de prélèvement plus élevées sans marquer les surfaces sensibles, tandis que sa grande capacité de configuration vous permet d’adapter la course, la dureté de la lèvre et les fixations à chaque outil. Idéale pour les applications exigeantes d’emballage et de conditionnement ainsi que de manutention industrielle générale.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- La lèvre en TPE non marquante, dotée de crampons de protection, préserve les plastiques sensibles et les surfaces métalliques revêtues lors de la manutention à grande vitesse.
- Quatre diamètres de lèvre et deux duretés Shore simplifient la standardisation tout en couvrant une large gamme de tailles de produits.
- La capacité de configuration de 0 à 6 soufflets avec différentes courses vous permet d’ajuster la portée et la flexibilité sans sacrifier la stabilité de la préhension.
- La conception stable des soufflets augmente la stabilité de la ventouse lors d’accélérations élevées, permettant des cycles plus rapides avec moins de pièces tombées ou mal alignées.
- Compatible avec les vannes piSAVE sense, les limiteurs de débit et les filtres pour une meilleure efficacité énergétique, une disponibilité accrue et une protection renforcée du système de vide.
- Le matériau TPE durable résiste aux intempéries, à l’ozone et à l’alcool, avec des températures de fonctionnement comprises entre −20 et +60 °C.