piGRIP FLIW - 1
Numéro d'article: G.FLIW

piGRIP FLIW

piGRIP FLIW est une ventouse modulaire en mousse de la gamme piGRIP, conçue pour les surfaces très structurées, irrégulières et rugueuses. Sa large lèvre en mousse EPDM compense les grandes différences de hauteur et forme un joint là où les ventouses conventionnelles présentent des fuites. Disponible en plusieurs diamètres et hauteurs de mousse, elle s’intègre facilement aux préhenseurs et aux outils de fin de bras (EOAT) de robots ou de cobots pour une manipulation fiable de pièces exigeantes.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Sa large lèvre en mousse EPDM s'adapte aux surfaces très structurées et irrégulières, améliorant ainsi l'étanchéité là où les ventouses standard échouent.
  • La conception en mousse compense les importantes différences de hauteur sur la surface du produit, réduisant ainsi le recours à des dispositifs de compensation mécaniques.
  • Les diamètres disponibles (40, 60, 80 et 120 mm) permettent de manipuler aussi bien de petits composants que des pièces de travail plus volumineuses.
  • Plusieurs hauteurs de mousse, de 5 à 25 mm, permettent aux concepteurs de trouver le juste équilibre entre course, stabilité et conformité à la surface.
  • S'appuie sur la plateforme piGRIP, donnant accès à une large gamme de fixations, de soufflets et d'accessoires pour ventouses.
  • La plage de températures de fonctionnement recommandée, comprise entre 0 et 80 °C, permet une utilisation dans les environnements industriels et d'assemblage intérieurs classiques.