Numéro d'article: G.BGI
piGRIP BGI
piGRIP® BGI est une gamme de ventouses modulaires adaptées au secteur agroalimentaire pour la manutention exigeante de sachets. Elle assure une préhension sûre et à grande vitesse des films minces, des aliments surgelés, des sacs à fond plat et des sacs en plastique fragiles, tout en fonctionnant efficacement à de faibles niveaux de vide.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Plateforme piGRIP® configurable avec 0, 1, 3 ou 6 soufflets pour une course et une stabilité sur mesure.
- La large gamme de lèvres de sachet (25 à 80 mm) couvre aussi bien les petits sachets de snacks que les grands sacs à fond plat.
- La lèvre d’étanchéité en silicone, fine et souple, homologuée par la Food and Drug Administration et l’UE, assure une étanchéité fiable à environ 40 kPa, ce qui permet de réduire le débit de vide et la consommation d’énergie.
- Optimisée pour le prélèvement à grande vitesse de sachets sur des machines à former-remplir-sceller verticales ou horizontales, ainsi que sur des cellules d’emballage robotisées ou avec cobot.
- La lèvre en silicone permet d’utiliser la ventouse dans une large plage de températures
- La lèvre remplaçable minimise les temps d’arrêt et le coût des pièces de rechange tout en conservant les soufflets, les supports et les assemblages de fixation existants.