Numéro d'article: G.HS
piGRIP HS
piGRIP HS est une solution de ventouses pour surfaces chaudes destinée aux lignes de moulage et de formage de plastiques. Le matériau HNBR et la formulation sans PWIS garantissent une manipulation sécurisée sans marques des pièces chaudes et de grande valeur tout en maintenant la stabilité de la préhension. Entièrement compatible avec la plateforme modulaire piGRIP, elle offre des configurations flexibles avec de multiples options de soufflets pour s’adapter à diverses conceptions d’EOAT dans des environnements exigeants à haute température.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Le matériau HNBR de la ventouse résiste à des températures comprises entre -30 et 120 °C en continu, et jusqu’à 150 °C lors de pics de température de courte durée en production.
- Sa formulation sans PWIS permet une manipulation sans aucune trace des pièces plastiques chaudes et de grande valeur, prêtes à être revêtues ou peintes.
- La géométrie optimisée de la lèvre assure une préhension sûre sur les surfaces chaudes plates, courbes et légèrement texturées.
- Disponible en diamètres de 29, 39, 58 et 79 mm pour une préhension adaptée aux tailles variées des composants.
- Configurable avec 0, 1, 3 ou 6 soufflets pour équilibrer la course, la conformité et la vitesse dans chaque application.
- Entièrement compatible avec la plateforme piGRIP, offrant l’accès à une large gamme de raccords et d’accessoires.