Actualités

Piab introduit la série PS de capteurs et commutateurs électroniques à vide, ainsi que l’application Piab Connect
Piab élargit sa gamme d’automatisation du vide avec le lancement de la série PS – une nouvelle vaste gamme de capteurs électroniques et de commutateurs à vide avec une interface NFC moderne et sûre. La série est conçue pour rendre l’automatisation du vide plus stable, efficace et prévisible pour des applications industrielles.

Construire le business argument pour une mise à niveau au quatrième étage : une réflexion sur 20 ans dans une décision de 20 mois
Élaborer un argumentaire économique défendable pour une mise à niveau du quatrième étage du traitement des eaux usées en utilisant les critères de coût du cycle de vie, de conformité et de main-d’œuvre sur 20 ans.

Charbon actif ou ozonation ? Un cadre pour choisir votre technologie de quatrième étage
Comparez le charbon actif et l’ozonation pour le traitement des eaux usées de quatrième étage, y compris l’élimination des micropolluants, la fiabilité du dosage des PAC et les coûts de fonctionnement à long terme.

Pourquoi le charbon actif en poudre est-il difficile à manipuler et à doser de manière fiable
Découvrez pourquoi le charbon actif en poudre est difficile à manipuler et à doser de manière fiable, notamment en raison du colmatage, de la poussière, des agglutinements, de l'instabilité du flux et de la précision du dosage des PAC.

Que signifie « PE » dans une station d’épuration ?
Découvrez ce que signifie l’équivalent population, ou EP, dans le traitement des eaux usées et pourquoi le seuil de 150 000 PE est important selon la directive européenne 2024/3019.

Charbon actif vs. ozonation – une comparaison rapide pour la planification du quatrième étage
Comparez le charbon actif et l’ozonation pour la planification des eaux usées de quatrième étage, incluant le dosage des PAC, la consommation d’énergie, les sous-produits et les options de traitement hybride.

Directive européenne sur les eaux usées 2024/3019 : Quatrième étage de traitement
Découvrez ce que signifie la directive européenne 2024/3019 pour les stations d’épuration : traitement du quatrième étage, élimination des micropolluants, délais et priorités de planification.

Performance de la pompe vs. performance du système : ce qui vous ralentit réellement
Votre pompe à vide limite-t-elle discrètement votre productivité ? Apprenez à reconnaître les signes clés de son obsolescence, l’impact sur la disponibilité, l’énergie et l’évolutivité, ainsi que le moment où il est temps de repenser votre configuration de vide.

Piab lance la famille de ventouses BCP pour une manipulation durable des boîtes
Piab lance la BCP40, une ventouse longue course, stable et durable, dédiée à la manipulation rapide, fiable et automatisée des cartons ondulés dans l’emballage et le conditionnement ainsi que l’intralogistique.

Voici piFLOWc21 – le transporteur compact à vide 316L
Transporteur sous vide compact piFLOW®c21 avec une hauteur de construction ultra-basse pour les machines OEM et les transferts de poudre et de granulés en petits lots sur des lignes de production à espace limité et avec des exigences moindres.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces
Piab introduit piEVO, une nouvelle pompe éjectrice à vide configurable pour convoyeurs pneumatiques, offrant une génération de vide rapide et fiable, des modifications faciles et un transport stable et à faible bruit.

Arrêtez de payer pour la « fabrique cachée » de la manutention de poudres
Un cadre d’évaluation pratique pour assurer la comparabilité des solutions de manutention de poudres dans des environnements réglementés — axé sur le confinement, la stabilité du transfert et la confiance dans le nettoyage.

Comment les usines de haut niveau standardisent la manutention de poudres – et pourquoi cela fonctionne
Voyez comment les meilleures usines réduisent la « fabrique cachée » dans la manutention de poudres en standardisant le confinement, les chemins d’écoulement, la vérification et le nettoyage pour une productivité plus sûre et plus prévisible.

Lancement de la famille de ventouses PX pour la manipulation de surfaces exigentes
Joint adaptatif, réduction de la consommation d’air et adhérence stable dans les environnements industriels

Piab lance les modèles piSAVE ESS et piSAVE ESL, des solutions autonomes d'économie d'énergie.
Piab élargit son offre d’économie d’énergie avec le lancement de piSAVE ESS autonome et de piSAVE ESL autonome, rendant nos fonctions d’économie d’énergie connues via la plateforme piCLASSIC Neo sous forme d’unités flexibles et indépendantes, pouvant être intégrées à une grande variété d’applications.

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans
Passez de l’évaluation à l’engagement : définissez des critères de qualité décisionnelle, exigez des preuves sur l’ensemble de votre mix de poudres, et construisez un business case que l’ingénierie, le contrôle qualité, l’EHS et la direction peuvent approuver.

Piab lance piCOBOT® Electric pour ABB GoFa
piCOBOT® Electric pour ABB GoFa est un système de préhension électrique par le vide prêt à l'emploi pour des cellules cobots propres, efficaces et flexibles.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab présente piCOBOT® Electric (Standard I/O), un préhenseur à vide entièrement électrique compatible avec la plupart des marques de cobots. Il supprime le recours à l'air comprimé et facilite une automatisation à la fois propre et économe en énergie.

Piab lance des modules de connexion (Quick Connect Modules) rapide pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART
Piab élargit sa gamme de piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART avec un nouveau module Quick Connect, développé pour augmenter la disponibilité et faciliter l'installation et le service des systèmes de vide.

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab
Les nouveaux caches pour piFLOW®p/t/fc 21 et 33 maintiennent vos transporteurs en fonctionnement normal aujourd’hui tout en ajoutant une préparation intégrée pour la prochaine pompe, les améliorations et les options de Piab.