Miles de ventosas listas y preparadas para mejorar su maquinaria: La piGRIP® es la única ventosa con concepto modular, con elementos individuales que optimizan el agarre, la elevación y la compensación de nivel. Además, dispone de una gama amplia de conexiones lo que la convierte en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todas las conexiones tienen la opción roscada o de conexión rápida. La piGRIP® tiene 1, 3 o 6 fuelles todos ellos solidos y estables los cuales que permiten una mayor velocidad de la máquina. Su diseño fino hace que se compriman más rápido usando menos fuerza y energía. No hay que olvidar que la robustez del material aumenta la capacidad de elevación entre un 30-50% en comparación con ventosas convencionales similares. Hay disponible un pequeño filtro de micrones en forma de disco dentro de los fuelles el cual permite atrapar suciedad y partículas aumentando así el rendimiento del sistema. También existe la posibilidad de añadir un filtro de red (mesh filter) en la conexión. Consiga un agarre excelente de prácticamente cualquier objeto con el labio adecuado para su aplicación. Elija labios estándar desde 60° Shore hasta labios suaves y extremadamente flexibles de 30° Shore. También están disponibles labios a medida para manipular bolsas y sacos. La gama incluso cuenta con labios de espuma para objetos difíciles de agarrar con las ventosas tradicionales.
Leer más0
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?