Ir al contenido

Ayuda para elegir
Artículo núm.: 0240784 4 Variantes

Transportador por vacío piFLOW®am 100-SX-0.5L Ø23 BF SS

El diseño especial de los transportadores Piab para aplicaciones de fabricación aditiva contempla un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y una válvula de mariposa. Estos transportadores incorporan un acoplamiento TC estándar para facilitar su integración y están diseñados para ocupar un mínimo espacio. Las aplicaciones típicas abarcan la transferencia de polvo metálico hacia o desde una tolva o un tamiz, la alimentación de una impresora 3D o la recirculación de material desde el contenedor de desbordamiento.

Leer más

Variantes

Show all (4)

Características

Show all (11)