Ir al contenido
Sapho ahora puede paletizar 9 sacos por minuto en lugar de 6 con el sistema antiguo. Además, ahora el proceso se lleva a cabo con fluidez y sin dañar los sacos.
La eficiencia de paletizado se duplica ya que una misma garra Kenos® recoge varias cajas de diferentes tamaños y pesos.
Durante las pruebas hemos constatado que piFLOW®t con piGENTLE™ ofrece unos resultados excelentes.
Las ventosas de fricción DCF de Piab lograron liberar las piezas mucho más rápido en comparación con las ventosas de la competencia, lo cual permitió aumentar la velocidad de la prensa pasando de 10 SPM a 13 SPM.
Al cambiar a nuestra unidad de vacío piCOMPACT®, el cliente redujo el esfuerzo de instalación con el consiguiente ahorro de tiempo.
Con la solución de transporte piFLOW®f de Piab, la exposición a productos alérgicos es mínima y el proceso de limpieza se ha de realizar menos.
Las ventosas de fricción Piab, aseguran un agarre fuerte en superficies aceitosas y pueden soportar grandes fuerzas paralelas, lo que permite detener la caída de piezas y ahorrar costes en la reparación de piezas dañadas.
El cliente optó por la solución de Piab, porque pudimos lograr un llenado prácticamente libre de polvo del agente secante.
Ahora los comprimidos pueden transportarse de manera más delicada, lo cual reduce considerablemente los productos de desecho.
El cliente pudo utilizar el robot a su pleno potencial e incluso así ahorrar un 50% de aire. Además, como se el tiempo de instalación fue extremadamente rápido.
El proceso está ahora automatizado y debido a un menor tiempo de inactividad para limpieza, el cliente logra un aumento de la capacidad del 30%.
El diseño dividido del transportador de vacío Piab cumplía con la necesidad del cliente de aislar el filtro del receptor de productos. No querían que el filtro se sumergiese en el producto debido a más problemas con la contaminación micro bacteriana.
Los diferentes tipos de productos no se pueden comparar. ¿Quieres eliminar los productos existentes?